Marque: Killark
No de catalogue: HFXE2-265-303
La construction est en alliage d'aluminium sans cuivre, léger et résistant à la corrosion, moins de 4/10 de 1 %. Tout le matériel externe est en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion pour offrir une longue durée de vie sans entretien. Ballasts à tension mondiale standard sur les modèles 32 W
Application
HFXE Series emergency lighting fixtures provide continuous illumination under normal power and switch to emergency battery backup during power outages. Units containt a battery unit that provides the OSHA required 90 minutes of illumination for egress. Un
Catalog Number
HFXE2-265-303
Couleur
Gray
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Lumens
1350
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
HFXE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Aluminum Emergency Power Linear Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Glass Tubes
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936288369
Dimensions
58 po x 15.13 po x 20.63 po
Hauteur
20.63 in
Largeur
15.13 in
Longueur
58 in
Poids brut de l'emballage
80
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
42.2
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Lumens
1350
Plage de Lumens
0-2,000 lm