HUBBELL CANADA
Série KD - Drain et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires, KD1
Image of KD1 Série KD - Drain et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires, KD1
Image of KD1 Série KD - Drain et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires, KD1
Image of KD1 Série KD - Drain et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires, KD1

Série KD - Drain et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires, KD1

Marque: Killark

No de catalogue: KD1

Série KD - Drapo et reniflard en acier 1/2" pour emplacements ordinaires

  • La grille en acier inoxydable permet au système de conduits de s'écouler tout en empêchant les insectes de construire des nids
  • Profil plus compact permettant un espace supplémentaire
  • Finitions en aluminium et en acier disponibles

Général

Catalog Number

KD1

Famille de produit

Fittings

Matériau

Zinc-Plated Steel

Série

KD Series

Type

Drain & Breather

Type de fini

Natural

UPC

783936176833

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Logistique

Quantité dans l'emballage

25