HUBBELL CANADA
Série KD - Drain et reniflard en acier ¾" pour emplacements ordinaires, KD2
Image of KD2 Série KD - Drain et reniflard en acier ¾" pour emplacements ordinaires, KD2

Série KD - Drain et reniflard en acier ¾" pour emplacements ordinaires, KD2

Marque: Killark

No de catalogue: KD2

Série KD - Drain et reniflard en acier ¾" pour emplacements ordinaires.

  • L'écran en acier inoxydable permet au système de conduits de s'écouler tout en empêchant les insectes d'y faire leur nid
  • Profil plus compact permettant de gagner de l'espace
  • Finitions aluminium et acier disponibles

Général

Catalog Number

KD2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier zingué

Série

KD

Type

Drainage

Type de fini

Natural

UPC

783936176840

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

25