HUBBELL CANADA
Série KF - Projecteur marin en aluminium de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS250-76
Image of KFS250-76 Série KF - Projecteur marin en aluminium de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS250-76
Image of KFS250-76 Série KF - Projecteur marin en aluminium de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS250-76
Discontinué

Série KF - Projecteur marin en aluminium de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS250-76

Marque: Killark

No de catalogue: KFS250-76

Série KF - Projecteur marin en aluminium de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.

  • Rugged weathertight housing of copperfree aluminum with corrosion resistant bronze finish
  • Wide beam distribution
  • Thermal shock, impact-resistant lens
  • Continuous silicone gasketing
  • All external hardware is corrosion resistant including HubbellGard® ceramic coated screws
  • Trunnion mounting-heavy gauge, hot dip galvanized steel mounting with stainless steel hardware
  • 3/4” NPT entry on back lower left

Boîtier robuste et étanche en aluminium sans cuivre avec finition bronze résistant à la corrosion. Distribution de faisceau large. Choc thermique, lentille résistante aux chocs. Joint continu en silicone. Tout le matériel externe est résistant à la corrosion, y compris les vis à revêtement céramique HubbellGard. Montage sur tourillon de gros calibre, montage en acier galvanisé à chaud avec quincaillerie en acier inoxydable. Données photométriques et accessoires - voir page L191. Entrée NPT 3/4" à l'arrière en bas à gauche.

Général

Application

KF Series floodlights can be used in industrial installations where flammable gases or vapors may exist due to abnormal conditions resulting in the creation of a Class I, Div. 2 hazardous location as defined by the NEC. Also can be used where general corrosive atmospheric conditions exist such as ocean piers, marinas, and costal areas. Designed for heavy duty applications where long life and maintenance-free service are essential.

Catalog Number

KFS250-76

Couleur

Bronze

Cycles de fonctionnement

20,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre d'ampoules

0

Série

KF Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type

Aluminum High Pressure Sodium Floodlight

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936384115

Dimensions

Dimensions

18.25 po x 10.5 po x 23.25 po

Hauteur

23.25 in

Largeur

10.5 in

Longueur

18.25 in

Poids brut de l'emballage

37.99

Caractéristiques électriques

Éclairage initial en Lumens

27500

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

250 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

20,000 hrs

Configuration

Nombre d'ampoules

0