Marque: Killark
No de catalogue: KFS408SS
Les projecteurs HID de la série KFSS sont conçus avec un logement en acier inoxydable pour une durabilité suprême dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KFSS conviennent aux emplacements humides et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFS408SS
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
acier inoxydable
Série
KFSS Series
Source d'éclairage
Sodium haute pression
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Tourillon
UPC
783936384450
Fréquence nominale
50 Hz
Puissance en Watts
400 W
Tension nominale
220/240 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66