Marque: Killark
No de catalogue: KFS250SS-NR
Les projecteurs HID de la série KFSS sont conçus avec un boîtier en acier inoxydable pour une durabilité suprême dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KFSS conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFS250SS-NR
Indicateur EU RoHs
Matériau
Stainless Steel
Série
KFSS Series
Source d'éclairage
High Pressure Sodium
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936383781
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
250 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Protection IP nominale
IP66