HUBBELL CANADA
Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable 400 Watt sodium haute pression Ex nR (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz, KFS400-SSNR
Image of KFS400-SSNR Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable 400 Watt sodium haute pression Ex nR (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz, KFS400-SSNR
Image of KFS400-SSNR Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable 400 Watt sodium haute pression Ex nR (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz, KFS400-SSNR
Discontinué

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable 400 Watt sodium haute pression Ex nR (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz, KFS400-SSNR

Marque: Killark

No de catalogue: KFS400-SSNR

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable 400 Watt sodium haute pression Ex nR (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) At 60Hz.

  • Type 316 Stainless Steel Housing. 16-gauge housing ensures low corrosion and long life, reducing maintenance costs
  • Rugged quick-release 316 SS Lens Latches. No hardware seizing on disassembly saves maintenance time and money. Only tool needed is a screwdriver
  • 316 SS Safety Lens Door Chains. Enables hands-free safe re-lamping
  • 316 SS Mounting Yoke Reliable and safe installation
  • Highly efficient photometrics and excellent asymmetrical distribution. Photometrics above 85%. Minimizes the number of required fixtures to deliver desired light levels. Saves in energy costs
  • Hot-dipped Galvanized Steel Mounting Accessories. Corrosion resistant in marine and corrosive environments, assuring reliable installation
  • 316 SS 3/4” Conduit Hub. Maintains grounding continuity. Watertightseal. Corrosion resistant
  • Silicone Gasketed Lens Door Frame. Provides watertight seal, protecting interior from moisture and corrosives

Les projecteurs HID de la série KFSS sont conçus avec un boîtier en acier inoxydable pour une durabilité suprême dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KFSS conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Catalog Number

KFS400-SSNR

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel

Série

KFSS Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936042251

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

400 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Protection IP nominale

IP66