HUBBELL CANADA
Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - 120/277/347V à 60Hz, KFS256SS
Image of KFS256SS Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - 120/277/347V à 60Hz, KFS256SS
Image of KFS256SS Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - 120/277/347V à 60Hz, KFS256SS
Discontinué

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - 120/277/347V à 60Hz, KFS256SS

Marque: Killark

No de catalogue: KFS256SS

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 250 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - 120/277/347V à 60Hz.

  • Type 316 Stainless Steel Housing. 16-gauge housing ensures low corrosion and long life, reducing maintenance costs
  • Rugged quick-release 316 SS Lens Latches. No hardware seizing on disassembly saves maintenance time and money. Only tool needed is a screwdriver
  • 316 SS Safety Lens Door Chains. Enables hands-free safe re-lamping
  • 316 SS Mounting Yoke Reliable and safe installation
  • Highly efficient photometrics and excellent asymmetrical distribution. Photometrics above 85%. Minimizes the number of required fixtures to deliver desired light levels. Saves in energy costs
  • Hot-dipped Galvanized Steel Mounting Accessories. Corrosion resistant in marine and corrosive environments, assuring reliable installation
  • 316 SS 3/4” Conduit Hub. Maintains grounding continuity. Watertightseal. Corrosion resistant
  • Silicone Gasketed Lens Door Frame. Provides watertight seal, protecting interior from moisture and corrosives

Les projecteurs HID de la série KFSS sont conçus avec un boîtier en acier inoxydable pour une durabilité suprême dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KFSS conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Catalog Number

KFS256SS

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel

Série

KFSS Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936384252

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

250 W

Tension nominale

Tri - 120/277/347 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Protection IP nominale

IP66