HUBBELL CANADA
Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 400 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS400SS
Image of KFS400SS Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 400 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS400SS
Image of KFS400SS Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 400 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS400SS
Discontinué

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 400 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz, KFS400SS

Marque: Killark

No de catalogue: KFS400SS

Série KFSS - Projecteur marin en acier inoxydable de 400 watts à sodium haute pression (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz.

  • Type 316 Stainless Steel Housing. 16-gauge housing ensures low corrosion and long life, reducing maintenance costs
  • Rugged quick-release 316 SS Lens Latches. No hardware seizing on disassembly saves maintenance time and money. Only tool needed is a screwdriver
  • 316 SS Safety Lens Door Chains. Enables hands-free safe re-lamping
  • 316 SS Mounting Yoke Reliable and safe installation
  • Highly efficient photometrics and excellent asymmetrical distribution. Photometrics above 85%. Minimizes the number of required fixtures to deliver desired light levels. Saves in energy costs
  • Hot-dipped Galvanized Steel Mounting Accessories. Corrosion resistant in marine and corrosive environments, assuring reliable installation
  • 316 SS 3/4” Conduit Hub. Maintains grounding continuity. Watertightseal. Corrosion resistant
  • Silicone Gasketed Lens Door Frame. Provides watertight seal, protecting interior from moisture and corrosives

Boîtier en acier inoxydable de type 316 : le boîtier de calibre 16 garantit une faible corrosion et une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Loquets d'objectif robustes en acier inoxydable 316 à dégagement rapide : aucun matériel ne grippe lors du démontage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent en matière de maintenance ; le seul outil nécessaire est un tournevis. Chaînes de porte à lentille de sécurité en acier inoxydable 316 : permettent un remplacement de lampe mains libres en toute sécurité. Étrier de montage en acier inoxydable 316 fiable : installation sûre. Photométrie très efficace et excellente répartition asymétrique : photométrie supérieure à 85 % ; minimise le nombre de luminaires requis pour fournir les niveaux de lumière souhaités ; des économies en coûts énergétiques. Accessoires de montage en acier galvanisé à chaud : résistants à la corrosion dans les environnements marins et corrosifs, garantissant une installation fiable.

Général

Application

Offshore production platforms, refineries, offshore drilling rigs and barges, ocean-going vessels ports, wharfs, and jetties, waste water and sewage treatment facilities, any type of washdown, corrosive, abrasive, or dirty environment.

Catalog Number

KFS400SS

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Matériau

Stainless Steel

Nombre d'ampoules

0

Série

KFSS Series

Source d'éclairage

High Pressure Sodium

Type

Stainless Steel High Pressure Sodium Floodlight

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936384269

Dimensions

Dimensions

21.75 po x 21.75 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

21.75 in

Longueur

21.75 in

Poids brut de l'emballage

52

Caractéristiques électriques

Éclairage initial en Lumens

50000

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

400 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Protection IP nominale

IP66

Configuration

Nombre d'ampoules

0