HUBBELL CANADA
Série KFSS - Raccord de glissement en acier galvanisé par immersion à chaud pour tenon de tuyau de 2" (boulons inclus), KFS-6G
Image of KFS-6G Série KFSS - Raccord de glissement en acier galvanisé par immersion à chaud pour tenon de tuyau de 2" (boulons inclus), KFS-6G
Image of KFS-6G Série KFSS - Raccord de glissement en acier galvanisé par immersion à chaud pour tenon de tuyau de 2" (boulons inclus), KFS-6G
Discontinué

Série KFSS - Raccord de glissement en acier galvanisé par immersion à chaud pour tenon de tuyau de 2" (boulons inclus), KFS-6G

Marque: Killark

No de catalogue: KFS-6G

Série KFSS - Raccord de glissement en acier galvanisé par immersion à chaud pour tenon de tuyau de 2" (boulons inclus).

Raccord glissant en acier pour tenon de tuyau de 2" (2-3/8" de diamètre extérieur). Galvanisé à chaud (boulons inclus).

Général

Application

For use with KFSS Series lighting.

Catalog Number

KFS-6G

Couleur

Silver

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Type

Steel Slipfitter For 2” Pip

UPC

783936384191

Dimensions

Dimensions

12 po x 8.421 po x 5.625 po

Hauteur

5.625 in

Largeur

8.421 in

Longueur

12 in

Poids brut de l'emballage

5

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs