HUBBELL CANADA
Série KR - Prise en aluminium de 20 ampères avec boîtier de passage - circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - taille du moyeu ¾"., KRS-218-220
Image of KRS-218-220 Série KR - Prise en aluminium de 20 ampères avec boîtier de passage - circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - taille du moyeu ¾"., KRS-218-220
*Image représentative
Image of KRS-218-220 Série KR - Prise en aluminium de 20 ampères avec boîtier de passage - circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - taille du moyeu ¾"., KRS-218-220

Série KR - Prise en aluminium de 20 ampères avec boîtier de passage - circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - taille du moyeu ¾"., KRS-218-220

Marque: Killark

No de catalogue: KRS-218-220

Série KR - Prise en aluminium de 20 ampères avec boîtier de passage - circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - taille du moyeu ¾".

  • Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour un équipement portable ou mobile tel que des outils, des moteurs, des baladeuses, etc.
  • Fils de sortie de terre
  • Réceptacles scellés en usine
  • Boîtier en aluminium sans cuivre
  • Boîtes d'encastrement de type droit ou angulaire
  • Contacts à action retardée garantissant une interconnexion sûre
  • Broche de mise à la terre extra longue établissant le premier contact et interrompant le dernier.

Prises scellées en usine. Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.

Général

Application

  • KR Series receptacles are suitable: in hazardous locations due to the presence of flammable vapors or gases
  • where a heavy duty plug and receptacle is necessary
  • where a connection is required for portable or movable equipment such as tools, motors, hand
  • Les prises de la série KR conviennent : aux emplacements dangereux en raison de la présence de vapeurs ou de gaz inflammables
  • lorsqu'une fiche et une prise à usage intensif sont nécessaires
  • lorsqu'une connexion est requise pour des équipements portables ou mobiles tels que des outils, des moteurs, des appareils à main, etc.

Catalog Number

KRS-218-220

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 operations

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Série

KR Series

Type

Épingle

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936390093

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

2.8

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 operations

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed