HUBBELL CANADA
Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ½" NPT, LNZ10-050NPT
Image of LNZ10-050NPT Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ½" NPT, LNZ10-050NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ½" NPT, LNZ10-050NPT

Marque: Killark

No de catalogue: LNZ10-050NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu ½" NPT.

Contre-écrou en laiton nickelé

Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).

Général

Application

Secures a cable gland in position at the equipment.

Catalog Number

LNZ10-050NPT

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Matériau

Brass

Série

LNZ Series

Type

Locknut

UPC

783936409887

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.015

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

50