Marque: Killark
No de catalogue: LZ2N323DC120
Les luminaires linéaires fluorescents de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier renforcé de fibre de verre non métallique qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
LZ2N323DC120
Indicateur EU RoHs
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
LZ2N Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936094250
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Protection IP nominale
IP66