HUBBELL CANADA
Série LZ2N- 32W 120-277V - 4' 3-Lampes T8 - Electronique 50/60 Hz 0°F Start Medium Bi-Pin, LZ2N32330
Image of LZ2N32330 Série LZ2N- 32W 120-277V - 4' 3-Lampes T8 - Electronique 50/60 Hz 0°F Start Medium Bi-Pin, LZ2N32330
Image of LZ2N32330 Série LZ2N- 32W 120-277V - 4' 3-Lampes T8 - Electronique 50/60 Hz 0°F Start Medium Bi-Pin, LZ2N32330
Discontinué

Série LZ2N- 32W 120-277V - 4' 3-Lampes T8 - Electronique 50/60 Hz 0°F Start Medium Bi-Pin, LZ2N32330

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N32330

Série LZ2N- 32W 120-277V - 4' 3-Lampes T8 - Electronique 50/60 Hz 0°F Start Medium Bi-Pin.

  • Lexan® Clear Lens, impact resistant polycarbonate
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X & IP66 rated.
  • Two 3/4” NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”-20 aluminum bushings furnished in top of fixture for threaded rod
  • 2’ and 4’ luminaries
  • Lamp types Linear 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Long compact 40, 55W (single ended)
  • Electronic ballast standard
  • World voltage (most models) 120 thru 277V, 50/60 Hz

Logement : polyester renforcé à la fibre de verre, NEMA 4X et IP66. Lentille transparente Lexan, polycarbonate résistant aux chocs. Deux moyeux 3/4" NTP en aluminium - un à chaque extrémité (comprend un bouchon 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).

Général

Application

Les luminaires fluorescents non métalliques robustes LINEARLITE conviennent aux emplacements humides, difficiles et dangereux. Ils sont utilisés là où des luminaires fermés et munis de joints sont nécessaires pour résister à l'humidité, à la poussière et aux produits corrosifs. La série LZ2N peut également être utilisée dans les endroits Cl

Catalog Number

LZ2N32330

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Nombre d'ampoules

0

Série

LZ2N Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type

Luminaires fluorescents non métalliques

Type d'ampoule

T8

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

Type de réflecteur

Steel Reflector

UPC

783936395173

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 1 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

1 in

Longueur

4.5 in

Poids brut de l'emballage

21

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

32 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Configuration

Nombre d'ampoules

0