HUBBELL CANADA
Image of LZ2N54215 Série LZ2N - 54W 347V - 4' 2 lampes, LZ2N54215
Image of LZ2N54215 Série LZ2N - 54W 347V - 4' 2 lampes, LZ2N54215
Discontinué

Série LZ2N - 54W 347V - 4' 2 lampes, LZ2N54215

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N54215

Série LZ2N - 54W 347V - 4' 2 lampes.

  • Lexan® Clear Lens, impact resistant polycarbonate
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X & IP66 rated.
  • Two 3/4” NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”-20 aluminum bushings furnished in top of fixture for threaded rod
  • 2’ and 4’ luminaries
  • Lamp types Linear 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Long compact 40, 55W (single ended)
  • Electronic ballast standard
  • World voltage (most models) 120 thru 277V, 50/60 Hz

Les luminaires fluorescents linéaires de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des salles de grande et de petite taille. Ce luminaire est fabriqué avec un logement non métallique renforcé de fibre de verre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2N54215

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Série

LZ2N Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T5

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936072906

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

54 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66