HUBBELL CANADA
Image of LZ2N60201 Série LZ2N- 60W 120V - 4' 2-Lampes, LZ2N60201
Image of LZ2N60201 Série LZ2N- 60W 120V - 4' 2-Lampes, LZ2N60201
Discontinué

Série LZ2N- 60W 120V - 4' 2-Lampes, LZ2N60201

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N60201

Série LZ2N- 60W 120V - 4' 2-Lampes.

  • Lexan® Clear Lens, impact resistant polycarbonate
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X & IP66 rated.
  • Two 3/4” NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”-20 aluminum bushings furnished in top of fixture for threaded rod
  • 2’ and 4’ luminaries
  • Lamp types Linear 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Long compact 40, 55W (single ended)
  • Electronic ballast standard
  • World voltage (most models) 120 thru 277V, 50/60 Hz

Les luminaires linéaires fluorescents de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier renforcé de fibre de verre non métallique qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2N60201

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

LZ2N Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936395241

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

60 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Protection IP nominale

IP66

Logistique

Quantité dans l'emballage

1