Marque: Killark
No de catalogue: LZ2NE2-32215
Les luminaires linéaires fluorescents de secours de la série LZ2NE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier renforcé de fibre de verre non métallique qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
LZ2NE2-32215
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
LZ2NE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936395302
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
1