HUBBELL CANADA
Série LZ2NE- Urgence - 60W 120-277V - 4' 2-lampes T-12 électronique -20°F Démarrage haut rendement double contact encastré, LZ2NE1-60201
Image of LZ2NE1-60201 Série LZ2NE- Urgence - 60W 120-277V - 4' 2-lampes T-12 électronique -20°F Démarrage haut rendement double contact encastré, LZ2NE1-60201
Image of LZ2NE1-60201 Série LZ2NE- Urgence - 60W 120-277V - 4' 2-lampes T-12 électronique -20°F Démarrage haut rendement double contact encastré, LZ2NE1-60201
Discontinué

Série LZ2NE- Urgence - 60W 120-277V - 4' 2-lampes T-12 électronique -20°F Démarrage haut rendement double contact encastré, LZ2NE1-60201

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2NE1-60201

Série LZ2NE- Urgence - 60W 120-277V - 4' 2-lampes T-12 électronique -20°F Démarrage haut rendement double contact encastré.

  • NEMA 4 & IP66 rated enclosure
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester or 316 Stainless Steel
  • Clear Lexan® impact resistant polycarbonate lens
  • Two 3/4” NTP hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” X 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”- 20 bushings furnished in top of fixture for threaded rod

Les luminaires linéaires fluorescents de secours de la série LZ2NE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier renforcé de fibre de verre non métallique qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2NE1-60201

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

LZ2NE Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936395388

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

60 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

1