Marque: Killark
No de catalogue: LZ2S60230
Les luminaires linéaires fluorescents de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable 316 adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
LZ2S60230
Indicateur EU RoHs
Matériau
Stainless Steel
Série
LZ2S Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936076607
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
60 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Protection IP nominale
IP66