Marque: Killark
No de catalogue: LZ2SE2-32215
Les luminaires linéaires fluorescents de secours de la série LZ2SE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable 316 adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
LZ2SE2-32215
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Lumens
550
Matériau
Stainless Steel
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
LZ2SE Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936395890
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
17.2
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
347 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Lumens
550
Plage de Lumens
0-2,000 lm