HUBBELL CANADA
Série MB - Luminaire DHI aux halogénures métalliques à base moyenne de 70 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz - Ex nR, MBH700NR
Image of MBH700NR Série MB - Luminaire DHI aux halogénures métalliques à base moyenne de 70 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz - Ex nR, MBH700NR
Image of MBH700NR Série MB - Luminaire DHI aux halogénures métalliques à base moyenne de 70 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz - Ex nR, MBH700NR
Discontinué

Série MB - Luminaire DHI aux halogénures métalliques à base moyenne de 70 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz - Ex nR, MBH700NR

Marque: Killark

No de catalogue: MBH700NR

Série MB - Luminaire DHI aux halogénures métalliques à base moyenne de 70 watts en aluminium (lampe non incluse) - Quadri-Volt (120/208/240/277V) à 60Hz - Ex nR.

  • Réservoir de ballast et boîte d'épissure – alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion
  • tout le matériel externe – acier inoxydable
  • protection – alliage d'aluminium sans cuivre
  • normalement expédié en tant que composants pour livraison rapide
  • Protection du réfracteur – acier avec finition résistante à la corrosion
  • Réflecteur – polyester renforcé de fibre de verre léger et résistant à la corrosion
  • Modèles fluorescents équipés de lampes.
  • Lumière blanche instantanée économe en énergie (2 700 K). Durée de vie de la lampe de 10 000 heures
  • les supports de lampe HID sont à base moyenne E26

La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

MBH700NR

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB Series

Source d'éclairage

  • Metal Halide
  • Metal Halide

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Luminaire Only
  • Luminaire Only

UPC

783936995533

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

70 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2