Marque: Killark
No de catalogue: MBL501
Réservoir de ballast - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion. Finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion. Tout le matériel externe - acier inoxydable. Normalement expédié en tant que composants pour une suppression rapide
Application
CERTILITE MB fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion, and vibration may be present or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow, or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages, and storage facilities.
Catalog Number
MBL501
Couleur
Tan
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
MB Series
Source d'éclairage
Type
Aluminum High Pressure Sodium Fixture
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936994697
Poids brut de l'emballage
5.4
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
50 W
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque