HUBBELL CANADA
Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 2" NPT Barrière, MCX6
Hawke Cable Glands for Hazardous Areas
*Image représentative
Hawke Cable Glands for Hazardous Areas
Discontinué

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 2" NPT Barrière, MCX6

Marque: Killark

No de catalogue: MCX6

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium 2" NPT Barrière.

  • 360° armor grounding spring is reusable
  • Roubust threads and world class seal enables easy installation with minimal torque required
  • Provides a barrier seal between the individual insulated cores within the cable and prevents entry of the pro-ducts of an explosion into the cable
  • Assembly of the cable gland compresses and distributes the compound evenly to create a barrier seal at the point of entry into the enclosure
  • Provides cable retention and a low smoke and fume, zero halogen seal onto the cables outer sheath
  • Provides sealing back nut plus inner o-ring seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure
  • Copper free aluminum construction for harsh, corrosive and hazardous duty
  • Back nut is RED to indicate HAZARDOUS area product

La série de connecteurs de câbles en aluminium MCX est conçue pour être utilisée avec des câbles blindés gainés, ondulés en continu et soudés. Installez là où il est essentiel de fournir une mise à la terre positive au câble avec un bloc de gaz complet/un joint antidéflagrant. Également pour une connexion de type 3,4X

Général

Catalog Number

MCX6

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MCX Series

Type

Straight

Type

Cable Gland

UPC

783936158068

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.47 - 2.04 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 6

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Zone 20

Protection IP nominale

  • IP66
  • IPX8 (6ft 1hr)