HUBBELL CANADA
Série MCX - Connecteur de câble en aluminium Barrière 3/4" NPT, MCX2
Image of MCX2 Série MCX - Connecteur de câble en aluminium Barrière 3/4" NPT, MCX2
*Image représentative
Image of MCX2 Série MCX - Connecteur de câble en aluminium Barrière 3/4" NPT, MCX2
Discontinué

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium Barrière 3/4" NPT, MCX2

Marque: Killark

No de catalogue: MCX2

Série MCX - Connecteur de câble en aluminium Barrière 3/4" NPT.

Le ressort de mise à la terre du blindage à 360° est réutilisable. Des filetages robustes et un joint de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple minimal requis. Fournit une barrière d'étanchéité entre les âmes isolées individuelles du câble et empêche l'entrée des produits d'une explosion dans le câble. L'assemblage du presse-étoupe comprime et distribue le composé uniformément pour créer une barrière d'étanchéité au point d'entrée dans l'enceinte. Fournit une rétention du câble et un joint à faible fumée et sans halogène sur la gaine extérieure du câble. La conception répond et dépasse les exigences de tiers en matière de rétention des câbles. Fournit un écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'armure du câble et le boîtier. Construction en aluminium sans cuivre pour des tâches difficiles, corrosives et dangereuses. L'écrou arrière est rouge pour indiquer un produit en zone dangereuse.

Général

Application

Designed for use with jacketed interlocked, continuously corrugated and welded armor cable. Install where it is essential to provide positive grounding to the cable with a complete gas block/explosion proof seal. Also for a Type 3, 4 connection.

Catalog Number

MCX2

Couleur

Silver, Red

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MCX Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Cable Gland

Type de fini

Natural

UPC

783936960562

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.42

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.73 - 1.03 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Zone 20

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10