Marque: Killark
No de catalogue: MCX0
La série de connecteurs de câbles en aluminium MCX est conçue pour être utilisée avec des câbles blindés gainés, ondulés en continu et soudés. Installez là où il est essentiel de fournir une mise à la terre positive au câble avec un bloc de gaz complet/un joint antidéflagrant. Également pour une connexion de type 3,4X
Catalog Number
MCX0
Famille de produit
Fittings
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
MCX Series
Type
Straight
Type
Cable Gland
UPC
783936159447
Taille du moyeu
4"
Plage de câbles
3.46 - 4.07 in
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 6
Classement(s) de risque
Protection IP nominale