Marque: Killark
No de catalogue: MOLBD-9-WR
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 689 cu. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOLBD-9-WR
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Série
Moguls Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936555591
Dimensions
29 po x 6 po x 10 po
Hauteur
10 in
Largeur
6 in
Longueur
29 in
Poids brut de l'emballage
27.7
Taille du moyeu
3-1/2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
LB