Marque: Killark
No de catalogue: NVSLCSG26RAG
Le stroboscope LED de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en polyester thermodurci haute résistance avec une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
NVSLCSG26RAG
Famille de produit
Lighting
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
NV Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Steady
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Red
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936070476
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
12-80 VDC / 24 VAC
Classement(s) de risque
Protection IP nominale
IP66