HUBBELL CANADA
Image of NVEXTG Série NV2 - Rallonge non métallique grise pour luminaire mural avec réflecteur, NVEXTG
Image of NVEXTG Série NV2 - Rallonge non métallique grise pour luminaire mural avec réflecteur, NVEXTG

Série NV2 - Rallonge non métallique grise pour luminaire mural avec réflecteur, NVEXTG

Marque: Killark

No de catalogue: NVEXTG

Série NV2 - Rallonge non métallique grise pour luminaire mural avec réflecteur.

Extension pour luminaire mural série NV2 avec réflecteur.

Général

Application

For use with NV2 Series lighting.

Catalog Number

NVEXTG

Couleur

Gris

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NVL Series

Type

Extension

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936009698

Dimensions

Dimensions

5 po x 5 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.45

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs