HUBBELL CANADA
Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.
Image of PAT221D02A2 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.
Image of PAT221D02A2 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.
play
PATRIOT® PAT221 Compact Battery Crimper
Image of PAT221D02A2 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.
Image of PAT221D02A2 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.

Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, (2) batteries Li-ion 18V de 2.0Ah, chargeur 120V-AC, étui rigide.

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT221D02A2

Sertisseuse à batterie pour petits terminaux PAT221, (2) roues à matrices pour #12 AWG-#1 AWG, 2Ah Li-ion, AC, étui rigide

  • Matrices incluses : (2) Roues de matrices : 81WHL221, 122WHL221
  • Tête à action ciseaux
  • Temps de cycle d'une seconde avec rétractation et calibrage automatiques
  • Matrices et roues de sertissage interchangeables
  • Fonction de maintien du connecteur pour une insertion facile du fil
  • Lampe de travail DEL
  • DEL rouge pour indiquer un sertissage incomplet
  • Verrou de sécurité de détente et déverrouillage d'urgence.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper Terminals, Splices

Catalog Number

PAT221D02A2

Famille de produit

PAT221

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Interchangeable

Type de produit

Tooling

UPC

621945665552

Dimensions

Dimensions

10.6 po x 2.8 po x 4.2 po

Hauteur

4.2 in

Largeur

2.8 in

Longueur

10.6 in

Poids

2.6 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #22 AWG - #1 AWG terminals and splices

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Die Wheels: 81WHL221, 122WHL221, (2) 2.0Ah 18V Li-ion Batteries, 120V-AC Charger, Hard Case