HUBBELL CANADA
Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, étui rigide, sans matrices, sans batteries, sans chargeur.
Image of PAT221B0000 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, étui rigide, sans matrices, sans batteries, sans chargeur.
Image of PAT221B0000 Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, étui rigide, sans matrices, sans batteries, sans chargeur.
play
PATRIOT® PAT221 Compact Battery Crimper

Série PATRIOT®, Sertisseuse à petits terminaux PAT221, étui rigide, sans matrices, sans batteries, sans chargeur.

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT221B0000

Sertisseuse à batterie pour petits terminaux PAT221, sans matrices/roues, sans batteries, sans chargeur, sans étui

  • Outil uniquement, matrices non incluses
  • Tête à action ciseaux
  • Temps de cycle d'une seconde avec rétractation et calibrage automatiques
  • Matrices et roues de sertissage interchangeables
  • Fonction de maintien du connecteur pour une insertion facile du fil
  • Lampe de travail DEL
  • DEL rouge pour indiquer un sertissage incomplet
  • Verrou de sécurité de détente et déverrouillage d'urgence.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper Terminals, Splices

Catalog Number

PAT221B0000

Famille de produit

PAT221

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Interchangeable

Type de produit

Tooling

UPC

621945665538

Dimensions

Dimensions

10.6 po x 2.8 po x 4.2 po

Hauteur

4.2 in

Largeur

2.8 in

Longueur

10.6 in

Poids

2.6 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #22 AWG - #1 AWG terminals and splices

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper Only. (No dies or accessories)