HUBBELL CANADA
Image of HBL9PB50ALU Série SpikeShield™, Bloc DPS, 50kA, 480V, DELTA
Image of HBL9PB50ALU Série SpikeShield™, Bloc DPS, 50kA, 480V, DELTA

Série SpikeShield™, Bloc DPS, 50kA, 480V, DELTA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9PB50ALU

SpikeShield™, Bloc DPS, 50kA, 480V, Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) DELTA, 480V, Delta, Série 50kA, Câblage arrière (Remplacement pour HBL9SA40)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 480V, Delta, Bloc, Série 50kA, Câblage arrière

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL9PB50ALU

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

7.2x4.1x3.5

UPC

783585792392

Dimensions

Poids

2.461 lb

Taille

7.2x4.1x3.5

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

8