HUBBELL CANADA
Image of HBL6P105NM Série SpikeShield™, Bloc DPS,105kA, 240/120V, DELTA, Boîtier NM
Image of HBL6P105NM Série SpikeShield™, Bloc DPS,105kA, 240/120V, DELTA, Boîtier NM

Série SpikeShield™, Bloc DPS,105kA, 240/120V, DELTA, Boîtier NM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P105NM

SpikeShield™, Bloc DPS, 105kA, 240/120V, DELTA, Boîtier de dispositif de protection contre les surtensions (DPS) NM, 240/120V, DELTA, 105/132 Series (Remplacement pour HBL6W100C)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 240/120V, DELTA, Bloc, Série 105/132

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL6P105NM

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

9x8x4

UPC

783585757858

Dimensions

Poids

4.351 lb

Taille

9x8x4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

1