HUBBELL CANADA
Image of HBL10P132S Série SpikeShield™, Panneau DPS, 132kA, 347/600V, WYE
Image of HBL10P132S Série SpikeShield™, Panneau DPS, 132kA, 347/600V, WYE

Série SpikeShield™, Panneau DPS, 132kA, 347/600V, WYE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL10P132S

SpikeShield™, Panneau DPS, 132kA, 347/600V, Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) WYE, 347/600V, WYE, 132kA Series (Remplacement pour HBL10P120C)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 347/600V, WYE, Panneau, Série 132kA

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL10P132S

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

10x10x4

UPC

783585757896

Dimensions

Poids

6 lb

Taille

10x10x4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1