HUBBELL CANADA
Image of HBL6P150S Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 240/120V, DELTA
Image of HBL6P150S Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 240/120V, DELTA

Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 240/120V, DELTA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P150S

SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 240/120V, Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) DELTA, 240/120V, DELTA, Série standard 150/300S (Remplacement pour HBL6P160B)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 240/120V, DELTA, Panneau, Série standard 150/300S

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL6P150S

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

20x18x10

UPC

783585757582

Dimensions

Poids

21.968 lb

Taille

20x18x10

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1