HUBBELL CANADA
Image of HBL9P150SD Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 480V, DELTA, av/Sectionneur
Image of HBL9P150SD Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 480V, DELTA, av/Sectionneur

Série SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 480V, DELTA, av/Sectionneur

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9P150SD

SpikeShield™, Panneau DPS, 150kA, 480V, DELTA, Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) av sectionneur, 480V, Delta, Série 150/300SD av/ Sectionneur (Remplacement pour HBL9P160DB)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 480V, Delta, Panneau, Série 150/300SD av/ Sectionneur

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL9P150SD

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

20x18x10

UPC

783585757520

Dimensions

Poids

45 lb

Taille

20x18x10

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1