HUBBELL CANADA
Image of HBL6P300SD Série SpikeShield™, Panneau DPS,300kA, 240/120V, DELTA, av/Sectionneur
Image of HBL6P300SD Série SpikeShield™, Panneau DPS,300kA, 240/120V, DELTA, av/Sectionneur

Série SpikeShield™, Panneau DPS,300kA, 240/120V, DELTA, av/Sectionneur

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P300SD

Panneau DPS, 300kA, 240/120V, DELTA, Dispositif de protection contre les surtensions (DPS) av sectionneur, 240/120V, DELTA, Série 150/300SD av/ Sectionneur (Remplacement pour HBL6P320DB)

  • Varistances à oxyde métallique multiples (MOV) pour la protection contre les surtensions
  • Homologué UL, classé Type 1 (installation côté ligne) et Type 2 (installation côté charge) aux États‑Unis
  • Homologué c‑UL pour Type 2 au Canada
  • 240/120V, DELTA, Panneau, Série 150/300SD av/ Sectionneur

Général

Application

Surge

Catalog Number

HBL6P300SD

Couleur

Gris

Série

SpikeShield™ Series

Taille

20x18x10

UPC

783585757650

Dimensions

Poids

45 lb

Taille

20x18x10

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X (IP67)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1