Marque: Killark
No de catalogue: SWBC-13
Les STATIONS DE CONTRÔLE DES SÉRIES Killark GCS et SWBC fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions de démarrage/arrêt du moteur, indications de voyant LED et plus encore à utiliser avec les opérateurs Killark « GO » de style court lorsqu'ils sont installés dans les couvercles et les opérateurs de style long « GO » lorsqu'ils sont installés dans le mur arrière pour tenir compte de l'épaisseur d'un panneau pour le montage sur panneau. Pour une utilisation dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation en intérieur et ne sont pas scellés en usine, ce qui nécessite la nécessité d'un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA. Le GCS et le SWBC peuvent être percés et taraudés sur commande ou sur le terrain par le client de ½" à 1 1/2" pour les entrées sans issue et traversantes.
Application
For use with G Series custom control panel operators.
Catalog Number
SWBC-13
Couleur
Gray
Famille de produit
Controls
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
SWBC Series
Type
Aluminum Operator Body
Type de montage
UPC
783936630526
Dimensions
7.5 po x 4.25 po x 5.75 po
Hauteur
5.75 in
Largeur
4.25 in
Longueur
7.5 in
Poids
3.32 lb
Poids brut de l'emballage
3.32
Profondeur
2-9/16 in
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1