HUBBELL CANADA
Image of VTGG Série V - Joint torique - Pour la série 200, VTGG

Série V - Joint torique - Pour la série 200, VTGG

Marque: Killark

No de catalogue: VTGG

Série V - Joint torique - Pour la série 200.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation aux conduits
  • Vis de fixation dans le luminaire
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Joint entre le corps du luminaire et l'épissure.

Général

Application

A utiliser avec les éclairages de la série V.

Catalog Number

VTGG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'ampoules

0

Type

Joint en caoutchouc

UPC

783936820026

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.01

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'ampoules

0

Logistique

Quantité dans l'emballage

50