HUBBELL CANADA
Série Versamate - Boîtier arrière 100A, 1½" Feed-Thru, VJC57
Image of VJC57 Série Versamate - Boîtier arrière 100A, 1½" Feed-Thru, VJC57
*Image représentative
Image of VJC57 Série Versamate - Boîtier arrière 100A, 1½" Feed-Thru, VJC57

Série Versamate - Boîtier arrière 100A, 1½" Feed-Thru, VJC57

Marque: Killark

No de catalogue: VJC57

Série Versamate - Boîtier arrière 100A, 1½" Feed-Thru.

  • Les trous de fixation exclusifs "aveugles" pour les prises empêchent l'humidité de pénétrer dans le boîtier par les cavités du filetage.
  • Livré avec une vis de fixation verte pour la mise à la terre.

A utiliser avec les prises de la série Versamate.

Général

Catalog Number

VJC57

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

VersaMate Series

UPC

783936834702

Dimensions

Poids

7.15 lb

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant