HUBBELL CANADA
Image of VM1S155 Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression 480V - Logement, VM1S155
Image of VM1S155 Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression 480V - Logement, VM1S155

Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression 480V - Logement, VM1S155

Marque: Killark

No de catalogue: VM1S155

Série VM1 - 150W Sodium Haute Pression 480V - Logement.

La série VM1 est un luminaire HID à profil bas et à baie basse. La conception du VM1 le rend adapté aux environnements difficiles et dangereux grâce à un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre. Sa conception à profil bas lui permet de s'adapter aux zones où les faibles hauteurs de plafond ne permettent pas un luminaire plus grand tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

VM1S155

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VM1 Series

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936076348

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs