Marque: Killark
No de catalogue: VM3S106NR
La série VM3 est un luminaire HID pour baies basses et hautes. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM3S106NR
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
VM3 Series
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936009230
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
Tri - 120/277/347 VAC
Indicateur EU RoHs