Marque: Killark
No de catalogue: VM3P200NR
La série VM3 est un luminaire HID de faible hauteur et de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM3P200NR
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
VM3 Series
Source d'éclairage
Halogénures métalliques Pulse
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936967325
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
200 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant