Marque: Killark
No de catalogue: VM4S070NR
La série VM4 est un luminaire HID pour baies basses et hautes. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
VM4S070NR
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
VM4 Series
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire Only
UPC
783936009407
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
70 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs