Marque: Killark
No de catalogue: VM4LB10030
La série VM4L est un luminaire de faible et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le design du VM4LB avec son dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution de la lumière similaire à celle d'une lampe HID. La conception du VM4LC avec le dissipateur thermique concave crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe HID.
Application
Les luminaires LED Certilite® V VM4L sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où l'on peut s'attendre à du vent, de l'eau, de la neige ou des conditions ambiantes élevées. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux
Catalog Number
VM4LB10030
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
9168
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
VM4L Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936082578
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
91.7
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
9168
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Quantité dans l'emballage
1