Marque: Killark
No de catalogue: VM4LC05030
La série VM4L est un luminaire de faible et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le design du VM4LB avec son dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution de la lumière similaire à celle d'une lampe HID. La conception du VM4LC avec le dissipateur thermique concave crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe HID.
Application
Les luminaires LED Certilite® V VM4L sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux
Catalog Number
VM4LC05030
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
7344
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
VM4L Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Luminaire seul
UPC
783936092713
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
146.9
Puissance en Watts
50 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
7344
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm