HUBBELL CANADA
Série VSL DEL étanche à la vapeur/utilitaire, classe dangereuse 13 watts, 120-277 VAC 5000K, 1211 lumens, VSL1330A1HG-CP
Image of VSL1330A1HG-CP Série VSL DEL étanche à la vapeur/utilitaire, classe dangereuse 13 watts, 120-277 VAC 5000K, 1211 lumens, VSL1330A1HG-CP
Image of VSL1330A1HG-CP Série VSL DEL étanche à la vapeur/utilitaire, classe dangereuse 13 watts, 120-277 VAC 5000K, 1211 lumens, VSL1330A1HG-CP
Discontinué

Série VSL DEL étanche à la vapeur/utilitaire, classe dangereuse 13 watts, 120-277 VAC 5000K, 1211 lumens, VSL1330A1HG-CP

Marque: Killark

No de catalogue: VSL1330A1HG-CP

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur / utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium moulé sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, la chaleur interne s.

  • Integral driver – maintains fixture’s compact profile to fit in existing spaces
  • Ambient suitability -40°C to 55°C
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On – Including after power interruption
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Driver intégré - maintient le profil compact du luminaire pour s'adapter aux espaces existants
  • Adapté aux températures ambiantes de -40 °C à 55 °C
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED économes en énergie. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

Général

Application

Killark ‘VSL’ Series LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. VSL’s are sized to replace “Utility” type fixtures (incandescent or CFL’s) in hallways, closets, elevator pits, docks, stairwells, access tunnels, and mechanical rooms. These fixtures can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, and garage areas

Catalog Number

VSL1330A1HG-CP

Famille de produit

Lighting

Lumens

1300

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

VSL Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Pendant
  • Pendant

UPC

783936082639

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

100

Puissance en Watts

13 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC,IIB,IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divsions 1 & 2

Liée à l'opération

Lumens

1300

Plage de Lumens

0-2,000 lm