Marque: Killark
No de catalogue: VSL1330W1HG-CP
La série VSL est un luminaire étanche à la vapeur/utilitaire utilisant des LED économes en énergie. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le dissipateur de chaleur interne conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.
Application
Killark ‘VSL’ Series LED fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. VSL’s are sized to replace “Utility” type fixtures (incandescent or CFL’s) in hallways, closets, elevator pits, docks, stairwells, access tunnels, and mechanical rooms. These fixtures can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, and garage areas
Catalog Number
VSL1330W1HG-CP
Famille de produit
Lighting
Lumens
1300
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
VSL Series
Source d'éclairage
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936082677
Taille du moyeu
1/2"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
100
Puissance en Watts
13 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
1300
Plage de Lumens
0-2,000 lm