HUBBELL CANADA
Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - retour à gauche - à clé identique, XCS-0K2L3F22A
Image of XCS-0K2L3F22A Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - retour à gauche - à clé identique, XCS-0K2L3F22A
*Image représentative
Image of XCS-0K2L3F22A Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - retour à gauche - à clé identique, XCS-0K2L3F22A

Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - retour à gauche - à clé identique, XCS-0K2L3F22A

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-0K2L3F22A

Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé à 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - retour à gauche - à clé identique.

  • Alliage d'aluminium fondu sans cuivre
  • Le joint à bride terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Catalog Number

XCS-0K2L3F22A

Couleur

Noir

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

XCS Series

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936066264

Dimensions

Profondeur

2-3/4 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

2 Position Selector Switch

Configuration

Type de fond de panier

SWB

Logistique

Quantité dans l'emballage

1