HUBBELL CANADA
Série XCS - Interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à contact maintenu côté mort - 1NO/1NC - Taille du moyeu : 1/2 pouce, XCS-1K2A1
Image of XCS-1K2A1 Série XCS - Interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à contact maintenu côté mort - 1NO/1NC - Taille du moyeu : 1/2 pouce, XCS-1K2A1
*Image représentative
Image of XCS-1K2A1 Série XCS - Interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à contact maintenu côté mort - 1NO/1NC - Taille du moyeu : 1/2 pouce, XCS-1K2A1
Discontinué

Série XCS - Interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à contact maintenu côté mort - 1NO/1NC - Taille du moyeu : 1/2 pouce, XCS-1K2A1

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-1K2A1

Série XCS - Interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à contact maintenu côté mort - 1NO/1NC Contact Rating - Taille du moyeu 1/2 Inch.

  • Copper free cast aluminum alloy.
  • Ground flange joint between bolted cover and box provide required flame path.
  • Push button, selector switches and pilot light operator bodies are copper-free aluminum.
  • Operating shaft in both push buttons and selector switches are stainless steel.
  • Alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • Le joint de bride de masse entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis.
  • Les corps de l'opérateur des boutons-poussoirs, des sélecteurs et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE Killark SÉRIE XCS Les stations de contrôle fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation en intérieur, il s'agit d'une unité non scellée en usine nécessitant un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA.

Général

Action

Maintained

Actionneur

2 Position Key Selector Switch

Application

Hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fiber or flyings. Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, and other processing or storage facilities where simil

Catalog Number

XCS-1K2A1

Couleur

Black

Famille de produit

Controls

Série

XCS Series

Type

Aluminum Box And Cover With 2-Position Key Selector Switch

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936890722

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.8

Profondeur

5-1/32 in

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

Maintained

Actionneur

2 Position Key Selector Switch

Configuration

Type de fond de panier

SWB