Marque: Killark
No de catalogue: XCS-4B13-C
STATION DE CONTRÔLE Killark SÉRIE XCS Les stations de contrôle fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation en intérieur, il s'agit d'une unité non scellée en usine nécessitant un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA.
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton and LED Pilot Light
Application
Hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fiber or flyings. Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants, and other processing or storage facilities where simil
Catalog Number
XCS-4B13-C
Couleur
Red P.B., Red Light
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Famille de produit
Controls
Série
XCS Series
Type
Aluminum Box And Cover With Pilot Light And Push Button
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936891354
Poids brut de l'emballage
2.8
Profondeur
4-11/32 in
Capacité des contacts
60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
1
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Momentary
Actionneur
Single Pushbutton and LED Pilot Light
Cycles de fonctionnement
10,000 hrs
Type de fond de panier
SWB